Gousset d'assemblage 8
Données techniques
Étendue de la livraison
Gousset d’assemblage, acier zingué
6 vis Fhc M8x16-DIN 7991, acier zingué
3 écrous V 8 St 2xM8-73 acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.708.04 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 447 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Qu’il s’agisse d’une fixation d’angle, de profilés qui se croisent ou d’une liaison en T à profilé traversant, il existe des goussets d’assemblage 8 préformés pour toutes les situations d’installation typiques. Sans aucun usinage supplémentaire, on les met en place depuis l’extérieur et on les visse dans la rainure 8. Les écrous doubles fournis accélèrent encore le travail.
Les goussets d’assemblage item renforcent les liaisons entre les profilés en aluminium de 50 % et nécessitent 40 % de matière en moins en comparaison avec des plaques métalliques pleines. Une transformation optimisée du matériau confère une très haute rigidité aux plaques en acier. Ces plaques solides peuvent aussi servir de protection antichoc pour des bords extérieurs exposés.
Lorsque la structure en 3 dimensions est pressée, on crée aussi des alésages en creux. On obtient alors une surface fermée sans risque de blessure par les têtes de vis qui dépassent. L’aspect extérieur permet aux goussets d’assemblage de mettre en valeur l’esthétique de la construction.
Note : Les goussets d’assemblage item ne remplacent pas les fixations vissées.
Variantes
Tri par
| Rodzaj połączenia: Uniwersalny | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 40 mm | |
| Rodzaj połączenia: Uniwersalny | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 40 mm | |
| Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: W kształcie litery T | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kontur: | Otwór przelotowy: ✓ | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: W kształcie litery T | Kontur: | Otwór przelotowy: ✓ | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: W kształcie litery T | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: Na krzyż | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 200 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098