Roulette fixe
Données techniques
Étendue de la livraison
Cage tôle d’acier zingué, noire
Roue à roulement à billes
Dispositif anti-torsion
Bandage TPE, sans ornière, 90 Sh A, gris
Propriétés
| Référence | 0.0.605.29 |
|---|---|
| Ligne | ligne 12 |
| Ligne | Ligne 5 |
| Ligne | ligne 6 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 580 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Capacité de charge | 80 kg/roulette |
Description
Elles garantissent un bon roulement et une forte capacité de charge. Elles peuvent résister à plusieurs types d’environnements agressifs.
Les roulettes sont aussi disponibles avec des bandes de roulement antistatiques, utilisables dans l’industrie électronique. La résistance de décharge de cette version est de 105 Ω.
Les charges indiquées sont des valeurs maximales dans des conditions normales d’utilisation à vitesse normale (max. 4 km/h) et sur sol plat.
Si le sol n’est pas de niveau et le poids mal réparti, utiliser la formule suivante pour calculer le poids par roulette.
Le dispositif antirotation de ce galet est conçu pour la largeur de la rainure 8. Il ne convient pas aux rainures modulaires plus étroites ni aux plaques de base.
Un montage avec la plaque de fixation au sol 8 est possible pour des applications spécifiques.
Un montage sur une face des profilés est également possible à l’aide des plaques de base correspondantes (si nécessaire, compenser les longueurs de taraudage par des rondelles DIN 125). Un montage avec le renfort de fixation au sol 8 (voir Catalogue Général Eléments modulaires MB Chap. 2.1 Pieds) est possible pour des applications spécifiques.
Variantes
Tri par
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000