Roulette pivotante


Variante sélectionnée
Roulette pivotante D75 à blocage ESD (0.0.420.17)
Roulette pivotante D75 à blocage ESD
0.0.420.17
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Cage tôle d’acier zingué, noire
1 Pivotement à billes,
1 Roue à roulement à billes,
Pare-fils,
Bandage TPE, sans ornière, 80 Sh A, gris

Propriétés

Référence0.0.420.17
LigneLigne 5
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 317 g
Unité de livraison1 pce
Capacité de charge60 kg/roulette

Description

Les roulettes se placent sur l’ensemble des profilés grâce au taraudage du trou central (contre-perçage et taraudage nécessaire) ou en utilisant des plaques de base fixées sur les rainures des profilés.
Un montage avec la plaque de fixation au sol 8 est possible pour des applications spécifiques.
Capacité de charge 60 kg/roulette

Variantes

Tri par

Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  50 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  50 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Single
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  None
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  None
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  Double
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  Double
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000