Connecteur croisé D30
Données techniques
Étendue de la livraison
4 fixations intérieures D30 mâchoires de serrage, GD-Al, naturel
1 Flasque double D30-10, acier zingué
2 vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
2 Ecrous hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué
2 rondelles, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.700.14 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 94,5 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| Couple | M = 10 Nm |
Description
Même a posteriori, il est possible de modifier l’angle. Il suffit de desserrer légèrement les mâchoires de serrage sur un côté du connecteur. Cette opération permet d’ajuster rapidement l’inclinaison d’un cadre en place à l’intérieur d’un bâti.
Le connecteur croisé D30-70 pivotant est livré pré-monté. On peut l’utiliser avec tous les composants ayant la géométrie de denture du système de construction modulaire pour la production « lean ».
Note : Pour relier des entretoises qui se croisent dans un agencement spatial quelconque, on utilisera le connecteur croisé à rotule D30 (0.0.683.69).
Variantes
Tri par
| Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 18.5 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
| Connection type: Angular position | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Profile distance: 90 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: ✓ | |
| Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 30 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
| Connection type: Angular position | Angular position: 0°...360° | Profile distance: 40 mm | Diameter: ø 30 mm | Rotatable: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910