Profil d'inscription D30 individuel


Variante sélectionnée
Profilé marquage D30, transparent (0.0.644.70)
Profilé marquage D30, transparent
0.0.644.70
Voir tous
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Utiliser dans Engineeringtool
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Remarque technique

autocollant

Propriétés

Référence0.0.644.70
LigneLigne D30
Avec protection ESDNon
Poidsp = 66,5 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 2000 mm
MatériauxPVC
Couleurtransparent

Description

Des indications claires pour tout retrouver : des inscriptions lisibles et fixes réduisent les erreurs et augmentent l’efficacité.
Le profilé porte-étiquette permet d’appliquer une identification sur les profilés et les tubes D30. Les étiquettes sont retenues sur des supports transparents.
Il existe deux versions : pour fixer le marquage directement sur le tube (profilé) D30 ou bien au-dessous, dans une pochette reliée de manière flexible (variante dite « flex »). Les deux versions se collent sur le profilé de manière permanente.
Les profilés porte-étiquette D30 existent sous forme de porte-étiquettes pré-découpés ou bien à découper soi-même.

Variantes

Tri par

Modelo:  NormalUnidad de suministro:  Corte
Modelo:  NormalUnidad de suministro:  Pieza
Modelo:  FlexibleUnidad de suministro:  Corte
Modelo:  FlexibleUnidad de suministro:  Pieza

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39162000