Lampe 36W, 230V
0.0.647.97
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Interrupteur
1 Tube fluorescent compact 36W
1 Ballast électronique
1 Câble d’alimentation avec prise, l = 3 m
1 Ecran de protection, PMMA
2 supports pivotants, St
2 écrous V 8 St M8, zingués
2 vis Chc tête bombée M8x14, acier zingué
2 rondelles 8,4 DIN 125, acier zingué
Notice d’utilisation et de montage
Propriétés
Référence | 0.0.647.97 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 1,9 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
85393190
Lampe 36W, 230V
0.0.647.97
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.