Roulette pivotante


Variante sélectionnée
Roulette pivotante D100 (0.0.602.38)
Roulette pivotante D100
0.0.602.38
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Cage tôle d’acier zingué, noire
1 Pivotement à billes,
1 Roue à roulement à billes,
Bandage TPE, sans ornière, 90 Sh A, gris

Propriétés

Référence0.0.602.38
Ligneligne 12
LigneLigne 5
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 660 g
Unité de livraison1 pce
Convient aux salles blanches.Non
Capacité de charge80 kg/roulette

Description

Les roulettes D100 sont idéales pour une utilisation en milieu industriel avec des charges moyennes, par ex. sur des chariots ou des caissons à tiroirs.
Elles garantissent un bon roulement et une forte capacité de charge. Elles peuvent résister à plusieurs types d’environnements agressifs.
 Les roulettes sont aussi disponibles avec des bandes de roulement antistatiques, utilisables dans l’industrie électronique. La résistance de décharge de cette version est de 105 Ω.
Les charges indiquées sont des valeurs maximales dans des conditions normales d’utilisation à vitesse normale (max. 4 km/h) et sur sol plat.
Si le sol n’est pas de niveau et le poids mal réparti, utiliser la formule suivante pour calculer le poids par roulette.
Les roulettes se placent sur l’ensemble des profilés grâce au taraudage du trou central (contre-perçage et taraudage nécessaire) ou en utilisant des plaques de base fixées sur les rainures des profilés.
Un montage avec la plaque de fixation au sol 8 est possible pour des applications spécifiques.
Capacité de charge 80 kg/roulette
Les roulettes se placent sur l’ensemble des profilés grâce au taraudage du trou central (contre-perçage et taraudage nécessaires) ou en utilisant des plaques de base (voir Catalogue général Eléments modulaires MB Chap. 2.3 Accessoires pour pieds et roulettes).
Un montage sur une face des profilés est également possible à l’aide des plaques de base correspondantes (si nécessaire, compenser les longueurs de taraudage par des rondelles DIN 125). Un montage avec le renfort de fixation au sol 8 (voir Catalogue Général Eléments modulaires MB Chap. 2.1 Pieds) est possible pour des applications spécifiques.

Variantes

Tri par

Capacidad de carga (rueda):  150 kgDiámetro de la rueda:  50 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  150 kgDiámetro de la rueda:  50 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Material:  Acero (cincado)Freno:  Individual
Capacidad de carga (rueda):  60 kgDiámetro de la rueda:  75 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  60 kgDiámetro de la rueda:  75 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  60 kgDiámetro de la rueda:  75 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  60 kgDiámetro de la rueda:  75 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  90 kgDiámetro de la rueda:  80 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero inoxidableFreno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  90 kgDiámetro de la rueda:  80 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero inoxidableFreno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  90 kgDiámetro de la rueda:  80 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero inoxidableFreno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  90 kgDiámetro de la rueda:  80 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero inoxidableFreno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  80 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  80 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  80 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  80 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  150 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  150 kgDiámetro de la rueda:  100 mmsuperficie de rodadura:  poliuretano (PU)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  100 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  100 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Ninguno
Capacidad de carga (rueda):  100 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble
Capacidad de carga (rueda):  100 kgDiámetro de la rueda:  125 mmsuperficie de rodadura:  elastómero termoplástico (TPE)Material:  Acero (cincado)Freno:  Doble

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000