Roulette pivotante 120x40


Variante sélectionnée
Roulette pivotante D125 120x40 ESD (0.0.633.47)
Roulette pivotante D125 120x40 ESD
0.0.633.47
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Corps en tôle d’acier zingué, noir
1 Pivot monté sur roulement à billes,
1 Axe monté sur roulement à billes,
1 Pare-fils
1 Bandage TPE, sans ornière, 80 Sh A, gris

Propriétés

Référence0.0.633.47
Ligneligne 10
Ligneligne 12
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 725 g
Unité de livraison1 pce
Capacité de charge100 kg/roulette

Description

Sur cette version de la roulette pivotante D125, la plaque à visser est intégrée en série. Il est ainsi possible de les fixer sans autres plaques de base. Le triple perçage en dimension modulaire 40 mm permet un vissage simple dans le trou central des profilés 8 ou sur différentes rainures de profilé (recommandé surtout pour les cadres en profilés des lignes 8 et 10).
La dimension en hauteur de la roulette pivotante avec plaque à visser est identique à celle d’une roulette pivotante avec perçage arrière. Une combinaison avec les roulettes fixes de dimension adéquate est également possible.
Pour les applications ESD, tous les modèles existent également en variante antistatique.
Capacité de charge 100 kg/roulette

Variantes

Tri par

Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  NoneESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  NoneESD-safe: 
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  DoubleESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  DoubleESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  NoneESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  NoneESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  DoubleESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  DoubleESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000