Roulette pivotante


Variante sélectionnée
Roulette pivotante D50 blocage lourde (0.0.714.31)
Roulette pivotante D50 blocage lourde
0.0.714.31
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Monture, acier zingué
1 Pivotement à billes
1 Roue à roulement à billes
1 Blocage des roues possible
Bandage PU, sans ornière, 92 Sh A, marron clair

Propriétés

Référence0.0.714.31
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 573 g
Unité de livraison1 pce
Capacité de charge150 kg/roulette

Description

La roulette peut être fixée au profilé côté rainure ou sur la face frontale.
En cas de montage frontal, un taraudage adapté doit être réalisé dans le trou central du profilé.
La roulette pivotante D50 blocage lourde allie un petit diamètre de roue à une haute capacité de charge de 150 kg par roue. La roulette est également disponible sans blocage (0.0.714.30).
La capacité de charge réelle de la roulette dépend des conditions d’utilisation. La plus haute capacité de charge est obtenue pour une vitesse modérée (max. 3 km/h) sur sol lisse et plan.

Instructions de montage

Alternativement, le raccordement peut se faire à l’aide d’une plaque de base.
Une plaque de base est aussi utilisée pour la fixation côté rainure (la longueur du filetage peut être ajustée par des rondelles DIN 125, le cas échéant).

Variantes

Tri par

Nośność (rolka):  150 kgŚrednica rolki:  50 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  150 kgŚrednica rolki:  50 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  pojedyncza
Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  90 kgŚrednica rolki:  80 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (nierdzewna)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  90 kgŚrednica rolki:  80 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (nierdzewna)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  90 kgŚrednica rolki:  80 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (nierdzewna)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  90 kgŚrednica rolki:  80 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (nierdzewna)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  150 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  150 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000