Roulette pivotante (double)


Variante sélectionnée
Roulette pivotante D75 PA (0.0.605.45)
Roulette pivotante D75 PA
0.0.605.45
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Monture, PA gris
1 Pivotement à billes
1 Roue à moyeu lisse
1 Tige filetée traitée anti-corrosion
Cache poussière
PU, 94 Sh A, gris

Propriétés

Référence0.0.605.45
Ligneligne X
LigneLigne 5
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 220 g
Unité de livraison1 pce
Capacité de charge60 kg/roulette

Description

Les roulettes pivotantes D75 PA sont assorties aux constructions en profilés X 8 par leur forme, leur couleur et leur capacité de charge. Selon les applications, elles peuvent être montées dans les trous centraux ou en combinaison avec les plaques de base X 8.
La ligne de roulettes pivotantes D75 PA (diamètre de roulette 75 mm) existe avec ou sans blocage double effet (frein roue et sur pivot).
Les roulettes garantissent un bon roulement et une forte capacité de charge, et sont résistantes à la majorité des facteurs environnementaux.

Les roulettes sont aussi disponibles en version antistatique (bandes de roulement antistatiques et roue ou monture totalement conductrice) utilisables dans l’industrie électronique. La résistance de décharge de la version antistatique s’élève à 105 Ω.
Les charges indiquées sont des valeurs maximales dans des conditions optimales d’utilisation de vitesse
(max. 4 km/h) et sur sol plat.

Variantes

Tri par

Portata (rotella):  50 kgDiametro della rotella:  65 mmBloccaggio:  senza
Portata (rotella):  50 kgDiametro della rotella:  65 mmBloccaggio:  singolo
Portata (rotella):  60 kgDiametro della rotella:  75 mmBloccaggio:  senza
Portata (rotella):  60 kgDiametro della rotella:  75 mmBloccaggio:  singolo

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000