Données techniques
Étendue de la livraison
Limiteur d’ouverture de porte 8, acier inox
Matériel de fixation
Propriétés
| Référence | 0.0.704.24 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 70 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le limiteur plat est posé dans l’interstice de porte et ne gêne en rien la fonction du joint de remplissage porte des profilés XMS.
La charge admissible dans la direction de traction est de 500 N.
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83024200