Mâchoires de compression D3/D2

0.0.723.22


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 mâchoires de compression D3/D2, St

Propriétés

Référence0.0.723.22
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 48 g
Unité de livraison1 kit

Description

Les mâchoires de compression D3/D2 sont des éléments d’insertion pour l’outil de pressage électromécanique Klauke EK 50 ML permettant de sertir des ferrules annulaires D3 ou D2 sur des câbles ou des câbles Bowden.
Cet outil compact, à batterie, permet un sertissage sûr et confortable des extrémités de câble même dans des environnements restreints.
Note : Merci de vous référer au document concernant la détermination de la pince de pressage dans la partie de téléchargement.
Pensez à former une boucle avec un dépassement suffisant de l’extrémité de câble avant le sertissage à l’aide de la ferrule annulaire. L’insert de pressage est assorti aux ferrules annulaires D2-7 (0.0.682.19) et D3-11 (0.0.682.18) d’item.

Instructions de montage

Il faut retirer les mâchoires de compression dans l’outil de pressage EK 50 ML de Klauke afin de pouvoir utiliser les mâchoires de compression D3/D2. Si l’insert item a été mis en place correctement, l’ouverture plus grande (D3) se trouve à l’intérieur.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 11.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 7.0
27112104
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
Numéro du tarif douanier
84879059