Butée magnétique
Données techniques
Étendue de la livraison
1 boîtier PA-GB, gris
1 plaque de butée, acier zingué
3 écrous 6 St M4, zingués
1 vis Fhc M4x12-DIN 7991, acier zingué
2 vis Fhc M4x10-DIN 7991, acier zingué
1 rondelle, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.719.67 |
|---|---|
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 47 g |
| Force de maintien | 40 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
| Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Le boîtier contenant l’aimant est fixé dans la rainure 6 du châssis. La plaque de butée en acier s’installe dans la rainure 6 du battant de porte.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Line: 8 | Second line: None | Colour: Grey | Modular dimension: 40x40 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | Second line: None | Colour: Black | Modular dimension: 40x40 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | Second line: None | Colour: Grey | Modular dimension: 32x18 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 6 | Second line: None | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Modular dimension: 30x30 mm | Groove type: 6 mm | |
| Line: 6 | Second line: 8 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Modular dimension: 30x30 mm | Groove type: 8 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
85051990


Grey
Black
RAL 7042 (Traffic grey)