Données techniques
Étendue de la livraison
1 Module de levage à pédale (hydraulique)
Eléments de fixation
Propriétés
Référence | 0.0.698.62 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 8,55 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
L’actionnement de la pédale permet de faire sortir la colonne hydraulique progressivement jusqu’à 400 mm. Pour un abaissement contrôlé, il faut légèrement relever la pédale.
Grâce aux rainures 8 sur le profilé sorti, il est possible de raccorder des composants du système de construction modulaire MB.
Pour l’abaissement une charge de 15 à 20 kg est suffisante, en fonction de l’application.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84254900