Bras support moniteur, réglable en hauteur
Variante sélectionnée

Bras support moniteur HD, réglable en hauteur, 5 articulations
0.0.731.32
0.0.731.32
Données techniques
Étendue de la livraison
1 bras pour écran, 5 articulations, GD-AL
1 guide-câble
1 adaptateur Vesa 75 et 100
1 adaptateur de profilé
Éléments de fixation
Remarque technique
The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.
Propriétés
| Référence | 0.0.731.32 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 2,71 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Capacité de charge maximale | M = 8-20 kg |
Description
Le bras support moniteur peut être fixé aussi bien dans une rainure horizontale que verticale 8. Les câbles sont dissimulés de manière sûre jusqu’à l’écran.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Nombre articulations: 4 | Charge: max. 10 kg | |
| Nombre articulations: 5 | Charge: max. 10 kg | |
| Nombre articulations: 4 | Charge: max. 20 kg | |
| Nombre articulations: 5 | Charge: max. 20 kg |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
85299096
Bras support moniteur, réglable en hauteur
Variante sélectionnée

Bras support moniteur HD, réglable en hauteur, 5 articulations
0.0.731.32
0.0.731.32