Réducteur CA


Variante sélectionnée
Moteur AC D16 -180W-i6 (0.0.705.44)
Moteur AC D16 -180W-i6
0.0.705.44
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.705.44
Avec protection ESDOui
Fréquence nominalefn = 50/60 Hz
Rapport de transmissioni = 6,57
Poidsp = 6,9 kg
ConformitéCE, UR, CSA
Unité de livraison1 pce
Couple nominalMn = 7 Nm
Vitesse de rotation nominale 50 Hznn = 209,3 1/min
Puissance nominalePn = 180 W
Courant nominalIn = 0,99/0,56 A
Classe de protectionIP 54
Tension nominaleUn = 230/400 V
Classe thermique130 °C
Classe de rendementIE 3

Description

Le moteur AC D16 est un moteur électrique de qualité, équipé d’un réducteur Spiroplan® intégré. Le réducteur à renvoi d’angle est disponible avec six rapports fixes pour différentes vitesses de bande. En combinaison avec un convertisseur de fréquence en option, la vitesse du convoyeur est réglable avec précision.
L’unité composée d’une machine asynchrone et d’un réducteur à renvoi d’angle installé à demeure facilite le montage. De plus, le carter en aluminium est très léger, silencieux et durable. Le moteur AC D16 bénéficie d’un rendement élevé IE3 conforme à DIN EN 60034:30-2009.
L’unité d’entraînement est reliée au convoyeur à droite ou à gauche. Le kit de fixation moteur 8 40 D16 sert au montage. Quelques manipulations suffisent pour modifier la position et l’orientation.
Un obturateur de sécurité ferme le côté non utilisé de l’arbre creux du moteur afin d’assurer un fonctionnement en toute sécurité.
Note : le Moteur AC D16 n’est pas livré câblé. Le câblage dans les règles de l’art, y compris la mise à la terre, doit être effectué ou accompagné et contrôlé par un électricien qualifié.

Variantes

Tri par

Rapporto di trasmissione:  i = 6Coppia nominale:  7 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  209,3 1/minPotenza nominale:  180 WCorrente nominale:  0,99/0,56 A
Rapporto di trasmissione:  i = 10Coppia nominale:  11 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  134,1 1/minPotenza nominale:  180 WCorrente nominale:  0,99/0,56 A
Rapporto di trasmissione:  i = 14Coppia nominale:  14 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  96 1/minPotenza nominale:  180 WCorrente nominale:  0,99/0,56 A
Rapporto di trasmissione:  i = 19Coppia nominale:  18 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  70,5 1/minPotenza nominale:  180 WCorrente nominale:  0,99/0,56 A
Rapporto di trasmissione:  i = 32Coppia nominale:  17 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  42,5 1/minPotenza nominale:  120 WCorrente nominale:  0,71/0,41 A
Rapporto di trasmissione:  i = 75Coppia nominale:  25 NmNumero di giri nominale a 50 Hz:  18,4 1/minPotenza nominale:  120 WCorrente nominale:  0,71/0,41 A

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Numéro du tarif douanier
85015100