Kit de fixation moteur
Données techniques
Étendue de la livraison
Accouplement à moyeu expansible D16/d13, Al/St/TPU
Support de couple 8 40, acier zingué
3 vis Fhc M6x10-DIN 7991, acier zingué
Arbre d’entraînement D16, St, noir
2 vis hexagonales M6x25-ISO 4017, acier zingué
Clavette DIN 6885-A-5x5x25, St
Propriétés
| Référence | 0.0.703.11 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 522 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le kit de fixation s’installe sur le côté droit ou gauche du convoyeur sur le carter du kit d’accouplement. Le moteur à réducteur intégré est vissé sur le support de couple. L’orientation du mécanisme d’entraînement peut être modifiée par incréments de 90°.
L’arbre d’entraînement est introduit dans l’arbre creux du moteur sans usinage supplémentaire. L’accouplement à moyeu expansible compense un défaut d’alignement de la poulie d’entraînement.
Variantes
Tri par
| Wellendurchmesser: ø 16 mm | |
| Wellendurchmesser: ø 14 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84313900