Données techniques
Étendue de la livraison
Demi-multiblock D30 M6 K, GD-Al, naturel
Demi-multiblock D30 M6 G, GD-Al, naturel
Ecrou carré M6-5-DIN 557, acier zingué
2 écrous hexagonaux M6-I8I-DIN 934, acier zingué
Vis Chc M6x22-DIN 912, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.629.96 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 71,5 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Matériaux | Al, anodisé |
Description
Les deux moitiés du multiblock D30, qui présentent une hauteur différente, contribuent à la fixation précise. En fonction de l’orientation spatiale, le montage sur différents niveaux est possible, par exemple pour compenser la différence de hauteur créée par la fixation D30.
Le multiblock D30 est fixé à un tube profilé D30 ou un profilé 6 D30. Un adaptateur tube D30 est nécessaire pour le raccordement à un tube D30.
Le cas échéant, les embouts D30 F couvrent les vissages du multiblock D30. On peut en utiliser quatre au maximum par multiblock.
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
83024900