Profilé à rainure
Données techniques
Remarque technique
Taraudage max. M5
Propriétés
| Référence | 0.0.425.82 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 0,33 cm2 |
| Inertie, x-axe | Ix = 0,005 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 0,017 cm4 |
| Poids | p = 178 g |
| Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 0,019 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 0,035 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M4 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M4 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 500 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: - |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990