Écrou St
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.003.68 |
|---|---|
| Ligne | ligne 12 |
| Propriété | acier zingué |
| Avec protection ESD | Oui |
| Filetage | M12 |
| Poids | p = 49 g |
| Force adm. | Fadm. = 10 000 N |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | Acier |
| Couple | M = 100 Nm |
Description
L’écrou de type lourd en acier zingué est plus large qu’un écrou standard. On l’insère dans la rainure de profilé 12 sur la face frontale, et il est maintenu en place par la bille à ressort.
Note : Au moment de choisir la variante retenue, pensez à tenir compte de la capacité de charge de l’ensemble que forment l’écrou, le flanc de rainure et la vis.
Variantes
Tri par
| Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M3 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: double | Modèle: standard | |
| Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: double | Modèle: standard | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M3 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: double | Modèle: standard | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: double | Modèle: standard | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
| Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: double | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: double | Modèle: standard | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
| Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M12 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
| Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M12 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
| Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Numéro du tarif douanier
73181900