Outil de démontage pour système d’entourage, gris semblable RAL 7042

0.0.719.51


Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.719.51
Avec protection ESDNon
Poidsp = 53 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GF
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

Avec l’outil de démontage pour système d’entourage on peut détacher des lisses, des joints butoirs et des profilés de base du système d’entourage d’item simplement et sans dommages.
Comme le spécifie la notice, on utilise les deux côtés du levier en plastique. Le côté coudé permet de faire sortir en douceur la lisse et le profilé de base. Le côté plat sert à déloger le joint butoir.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21019190
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 11.0
21045190
Numéro du tarif douanier
39269097