Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.701.80 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 222 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Al |
Description
L’outil de montage recouvre l’axe du flasque de palier. On peut alors utiliser un marteau pour l’installer dans un tube D30x1,8 KU (0.0.675.01) en plastique ou dans un tube D30 (0.0.628.52) en aluminium. Afin de protéger les axes des deux côtés, le kit comprend deux douilles en aluminium.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21019190
UNSPSC 7.0
31271601
UNSPSC 9.0
31271601
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
eCl@ss 11.0
21045190
Numéro du tarif douanier
76169990