Charnière Zn


Variante sélectionnée
Charnière 6 30 Zn 6/8 (0.0.441.61)
Charnière 6 30 Zn 6/8
0.0.441.61
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Charnière, GD-Zn noir
1 plaquette anti-rotation 6, GD-Zn noir
1 plaquette anti-rotation 8, GD-Zn noir
1 vis Fhc M5x14-DIN 7991, acier noir
1 vis Fhc M5x16-DIN 7991, acier noir

Propriétés

Référence0.0.441.61
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 63 g
Force max.Fmax. = 300 N
Unité de livraison1 kit

Description

Les charnières 6 Zn peuvent s’utiliser pour la construction de portes battantes à partir de profilés de la ligne 6 et de la ligne 8 ou de n’importe quel élément de remplissage.
Le corps de la charnière et les plaquettes anti-rotation asymétriques permettent de nombreuses combinaisons et possibilités de vissage pour les profilés des lignes 6 et 8.
Les ergots situés côté panneau peuvent être retirés.
Charnière 6 30 Zn 6/8
Possibilités de montage des plaquettes anti-rotation avec les profilés de la ligne 6 et 8.

Variantes

Tri par

Line:  6Second line:  6
Line:  6Second line:  8
Line:  8Second line:  8

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000