Charnière Zn
Données techniques
Étendue de la livraison
Charnière, GD-Zn noir
2 plaquettes anti-rotation 8, GD-Zn noir
2 écrous Fhc M5x16-DIN 7991, acier noir
Propriétés
| Référence | 0.0.441.81 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 63 g |
| Force max. | Fmax. = 300 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le corps de la charnière et les plaquettes anti-rotation asymétriques permettent de nombreuses combinaisons et possibilités de vissage pour les profilés des lignes 6 et 8.
Les ergots situés côté panneau peuvent être retirés.
Possibilités de montage des plaquettes anti-rotation avec les profilés de la ligne 8.
Variantes
Tri par
| Line: 6 | Second line: 6 | |
| Line: 6 | Second line: 8 | |
| Line: 8 | Second line: 8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000