Données techniques
Remarque technique
Dureté 80 Sh A, résistance à l’huile et à l’eau
Propriétés
Référence | 0.0.609.05 |
---|---|
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 43,1 g |
Dureté | 80 Sh A |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | NBR |
Couleur | noir |
Description
Variantes
Tri par
Durchmesser: ø 30 mm | Form: konisch | Maß X: 0 | Maß Y: 0 | Maß Z: 2 | |
Durchmesser: ø 40 mm | Form: konisch | Maß X: 0 | Maß Y: 0 | Maß Z: 2 | |
Durchmesser: ø 60 mm | Form: konisch | Maß X: 0 | Maß Y: 0 | Maß Z: 2.2 | |
Durchmesser: ø 80 mm | Form: konisch | Maß X: 0 | Maß Y: 0 | Maß Z: 3 | |
Durchmesser: ø 80 mm | Form: zylindrisch | Maß X: - | Maß Y: - | Maß Z: 10 | |
Durchmesser: - | Form: eckig | Maß X: 80 | Maß Y: 40 | Maß Z: 3 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Numéro du tarif douanier
40169997