item divider Motix
Patins

Patins


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Dureté 80 Sh A, résistance à l’huile et à l’eau

Propriétés

Référence 0.0.434.50
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 3 g
Dureté 80 Sh A
Unité de livraison 1 pce
Matériaux NBR

Description

Utilisé pour la protection des sols ou comme anti-dérapant.
Pour pieds simples D30, D40 (sauf modèles inox), D60 et D80.

Variantes

Tri par

Diameter:  ø 30 mm Shape:  Conical Edge length X:  0 Edge length Y:  0 Height/depth Z:  2
Diameter:  ø 40 mm Shape:  Conical Edge length X:  0 Edge length Y:  0 Height/depth Z:  2
Diameter:  ø 60 mm Shape:  Conical Edge length X:  0 Edge length Y:  0 Height/depth Z:  2.2
Diameter:  ø 80 mm Shape:  Conical Edge length X:  0 Edge length Y:  0 Height/depth Z:  3
Diameter:  ø 80 mm Shape:  Cylindrical Edge length X:  - Edge length Y:  - Height/depth Z:  10
Diameter:  - Shape:  Rectangular Edge length X:  80 Edge length Y:  40 Height/depth Z:  3

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Numéro du tarif douanier
40169997