Profilé 8 80x80
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.717.26 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Propriété | Non anodisé |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 19,75 cm2 |
| Inertie, x-axe | Ix = 134,06 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 134,06 cm4 |
| Poids | p = 5,33 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, nu |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 33,51 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 33,51 cm3 |
Description
En raison de la très fine couche d’oxyde naturelle, ce profilé présente au niveau de la couche marginale une meilleure conductivité électrique qu’un profilé aluminium anodisé.
Variantes
Tri par
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: Aluminium, non anodisé | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: Aluminium, non anodisé | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Modèle: standard | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: léger | Rainures: | Couleur: aluminium naturel |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
Longueur est nécessaire
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé 8 80x80
* Indication obligatoire


aluminium naturel

Aluminium, non anodisé