Rail de guidage z


Variante sélectionnée
Convoyeur à galets St rails de guidage, noir semblable RAL 9005 (0.0.641.81)
Convoyeur à galets St rails de guidage, noir semblable RAL 9005
0.0.641.81
Voir tous
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Utiliser dans Engineeringtool
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.641.81
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 88,9 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 4500 mm
MatériauxPC
Couleurnoir semblable RAL 9005

Description

Les rails de guidage augmentent encore la flexibilité du convoyeur à galets St : Le guidage latéral pour tout type de produits transportés permet un guidage en douceur et en toute sécurité.
Les rails de guidage e 65 se glissent simplement sur les convoyeurs à galets St D30. Les rails de guidage z séparent et guident votre flux kanban sous la forme d’un profilé butée latéral et de glissement. Sciez, mettez en place - les conditions idéales pour votre gestion de production « lean ».
Pour la protection de vos produits délicats, les rails de guidage sont également disponibles en version ESD.

Variantes

Tri par

Série:  6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Forme:  sans côtéMatériau:  Al, anodisé
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Forme:  sans côtéMatériau:  Al, anodisé
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Forme:  sans côtéMatériau:  Al, anodisé
Série:  LPSUnité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 4500Forme:  sans côtéMatériau:  Plastique (PVC)
Série:  LPSUnité de livraison:  pièceLongueur:  4500 Forme:  sans côtéMatériau:  Plastique (PVC)
Série:  LPSUnité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 4500Forme:  sans côtéMatériau:  Plastique (ABS)
Série:  LPSUnité de livraison:  pièceLongueur:  4500 Forme:  sans côtéMatériau:  Plastique (ABS)
Série:  LPSUnité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Forme:  des deux côtésMatériau:  Aluminium (naturel)
Série:  LPSUnité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Forme:  des deux côtésMatériau:  Aluminium (naturel)

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39169090