Profilé X 8 80x40


Variante sélectionnée
Profilé X 8 80x40 2NO180 léger, naturel (0.0.715.70)
Profilé X 8 80x40 2NO180 léger, naturel
0.0.715.70
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.715.70
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 11,608 cm2
Inertie, x-axeIx = 17,193 cm4
Inertie, y-axeIy = 74,025 cm4
Poidsp = 3,134 kg/m
Unité de livraison1 unité de 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
force d’extraction de rainure admissibleF = 2500 N
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 8,597 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 18,506 cm3

Description

Le profilé X 8 80x40 2NO180 léger est un profilé de construction universel aux dimensions modulaires de la ligne X 8 en aluminium anodisé de qualité.
Ce profilé alu à poids réduit en version légère d’item dispose de quatre rainures 8 ouvertes. Les rainures sur les deux petits côtés sont fermées, mais sont aussi faciles à ouvrir. Ce profilé aluminium peut être utilisé pour des structures  et des cabines avec des surfaces extérieures fermées, faciles à nettoyer.
Tous les profilés de la ligne 8 sont compatibles entre eux, même s’ils ont de particularités différentes, respectivement. Les profilés 8 disposent d’arêtes arrondies (R4). Afin de permettre des transitions lisses entre les profilés en aluminium, les profilés X 8 se distinguent par un rayon d’arête minimal (R1). Les profilés 8 XMS sont basés sur le contour des profilés X 8. Ils disposent de rainures spéciales pour recevoir des joints de remplissage, et ont souvent un cache-câbles intégré.
Les profilés item 8 légers sont disponibles avec des rainures fermées dans différentes dispositions. Le cache en aluminium peut être ouvert entièrement ou partiellement afin de profiter de la rainure à l’intérieur. La version NO désigne une rainure particulièrement facile à ouvrir avec deux rétrécissements sous la surface.
Pour raccorder des profilés, on utilisera les fixations automatiques 8 NO (0.0.489.96). Elles nécessitent une ouverture minimale de la rainure et sont fournies avec des embouts.

Instructions de montage

L’outil ouvre-rainure 8N est utilisé à partir du bout du profilé ou d’une ouverture initiale suffisamment importante pour ouvrir la rainure sur la longueur souhaitée.
Dans le cas où l’ouverture ne se prolonge pas jusqu’au bout du profilé, il est nécessaire de marquer la fin de celle-ci au moyen d’un perçage ⌀ 9,2 mm.
Öffnung einer geschlossenen Profilnut 8:
1. Am Anfang und Ende der Öffnung eine Bohrung mit Durchmesser 9,2 mm einbringen
2. Verbleibende Nutabdeckung mit einem Schraubendreher aufhebeln
3. Kanten der Nutöffnung entgraten
4. Nutenstein oder andere Befestigungselemente in die Profilnut einschwenken
Hinweis: Sollen größere Nutabschnitte geöffnet werden, wird die Verwendung des Nutöffners (0.0.612.88) empfohlen, um den Nutgrund nicht zu beschädigen.

Variantes

Tri par

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  otwarte otwarteStrona zamknięta:  -Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  otwarte otwarteStrona zamknięta:  -Integracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamkniętaStrona zamknięta:  długaIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  1 strona zamknięta 1 strona zamkniętaStrona zamknięta:  długaIntegracja funkcyjna:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Strona zamknięta:  krótkaIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Strona zamknięta:  krótkaIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Strona zamknięta:  długi/krótkiIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  2 strony zamknięte (90°) 2 strony zamknięte (90°)Strona zamknięta:  długi/krótkiIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Strona zamknięta:  długaIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°)Strona zamknięta:  długaIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Rowki:  wszystkie zamknięte wszystkie zamknięteStrona zamknięta:  długi/krótkiIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Rowki:  wszystkie zamknięte wszystkie zamknięteStrona zamknięta:  długi/krótkiIntegracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation

Longueur est nécessaire

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100