Pince porte-étiquette D30 T2

0.0.704.54


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence0.0.704.54
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 8 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier zingué

Description

Le porte-écran et le profilé porte-écran H57 31,2x1,5 ESD sont suspendus au bâti à l’aide de la porte-étiquette, attache D30 T2. La porte-étiquette, attache D30 T2 dispose d’une surface supérieure arrondie sans la languette d’introduction supérieure de la porte-étiquette, attache D30. Sur les rayonnages, il est ainsi plus facile de retirer des conteneurs du profilé.
L’attache T2 permet aussi de fixer le porte-étiquette profilé H42 (0.0.654.91) destiné aux étiquettes.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31162503
Numéro du tarif douanier
73269098