Bras articulés, réglables en hauteur
Données techniques
Étendue de la livraison
1 bras articulé, GD-Al
Eléments de fixation
Propriétés
| Référence | 0.0.723.73 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 2,61 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Capacité de charge maximale | M = 2-10 kg |
Description
La plaque d’adaptation universelle permet de fixer des solutions en profilés à rainure 8 et des composants de la gamme des postes de travail item.
La quatrième articulation et le bras divisé en deux assurent une portée augmentée ainsi que la distance optimale par rapport à l’utilisateur.
Variantes
Tri par
| Nombre articulations: 3 | |
| Nombre articulations: 4 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
85299096