Plaque de base


Variante sélectionnée
Plaque de base 12 120x60, M12, noir (0.0.007.34)
Plaque de base 12 120x60, M12, noir
0.0.007.34
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 vis Chc M12x30-DIN 7984, acier zingué
2 rondelles 13-DIN 433, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.007.34
Ligneligne 12
Avec protection ESDNon
FiletageM12
Poidsp = 800 g
Unité de livraison1 kit
MatériauxGD-Zn
Couleurnoir

Description

Plaques de fixation robustes pour accueillir des pieds réglables, des roulettes et d’autres éléments.
Les plaques de base peuvent être vissées à l’avant dans les trous centraux des profilés ou sur les côtés des profilés.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x40Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5Außenmaß:  40x20Gewinde:  M8Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x30Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Außenmaß:  60x60Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  40x40Gewinde:  M8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M20Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Dreieckig DreieckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Dreieckig DreieckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Außenmaß:  80x80Gewinde:  M12Kontur:  Abgerundet AbgerundetFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  8Außenmaß:  120x120Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Baureihe:  8Außenmaß:  160x60Gewinde:  M12 + M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M8Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M10Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x40Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x80Gewinde:  M10Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  XAußenmaß:  80x80Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x100Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x100Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x50Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  100x50Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  10Außenmaß:  200x100Gewinde:  M12 + M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  weißaluminium weißaluminium
Baureihe:  12Außenmaß:  120x120Gewinde:  M12Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x120Gewinde:  M16Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x60Gewinde:  M12Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12Außenmaß:  120x60Gewinde:  M16Kontur:  Rechteckig RechteckigFarbe:  schwarz schwarz

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000