Gabarits de perçage, fixation standard


Variante sélectionnée
Gabarit de perçage 8, Fixation standard 80 (0.0.026.19)
Gabarit de perçage 8, Fixation standard 80
0.0.026.19
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Canons de perçage, acier, trempés et rectifiés
butée escamotable (orientable)
et fixation sur profilé

Propriétés

Référence0.0.026.19
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 810 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier noir

Description

Gabarit de perçage pour l’usinage précis des trous traversants nécessaires aux fixations standards.

Variantes

Tri par

Řada:  8Délka hrany X:  40Drážky:  Otevřít Otevřít
Řada:  8Délka hrany X:  80Drážky:  Otevřít Otevřít
Řada:  10Délka hrany X:  50Drážky:  Otevřít Otevřít
Řada:  8Délka hrany X:  80Drážky:  Vše uzavřeno Vše uzavřeno

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Numéro du tarif douanier
73269098