Plaque de base
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.602.30 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Filetage | M8 |
| Poids | p = 36 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | GD-Zn |
| Couleur | noir |
Description
Note : La plaque de base St 8 40x40 peut absorber uniquement des efforts de pression !
Fmax. = 350 N
Variantes
Tri par
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x20 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M20 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x60 | Gwint: M12 + M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x50 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x50 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 200x100 | Gwint: M12 + M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x60 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x60 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000


k. czarny











białe aluminium














Aluminium k. naturalny