item divider Motix
Plaques pivotantes 8 40

Plaques pivotantes 8 40

0.0.716.39

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 plaque pivotante 8 40, acier zingué
3 écrous V 8 St M8, acier zingué
2 vis Fhc M8x16-DIN 7991, acier zingué
1 vis Chc à tête bombée mince M8x16-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.716.39
Ligne ligne 8
Ligne FT
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 402 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les plaques pivotantes 8 40 servent à fixer un convoyeur ou un convoyeur à galets selon un angle libre sur un bâti. L’inclinaison est réglée en déplaçant la plaque pivotante verticalement le long de la rainure du bâti.
La charge recommandée est de 1750 N.
Pour des charges dynamiques plus élevées, il est recommandé d’utiliser deux ensembles de plaques pivotantes en parallèle à un profilé 8 80x40.
Pensez à respecter la distance minimale entre le bâti et le convoyeur ou le convoyeur à galets, ainsi que les limites de charge des composants en cours de fonctionnement. Cela réduit le risque d’écrasement par des composants en mouvement.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098