Plateau 8x6 ESD F

0.0.645.88


Données techniques

Système de poste de travail
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Plateau 8x6 ESD (fond : stratifié compact 4 mm, à capacité de décharge électrostatique)
4 supports de fond Mobile 8

Propriétés

Référence0.0.645.88
LignePostes de travail
Avec protection ESDOui
Poidsp = 6 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Les plateaux ESD existent en variante F et W. Dans le cas de la variante F, les plateaux sont installés verticalement à demeure. L’équerre à blocage angulaire intégré permet d’arrêter la variante W dans une position inclinée. L’inclinaison réglable de façon reproductible facilite une adaptation précise de l’avance de matériel dans le cas d’une alimentation selon le principe « pull ». Le bord relevé du plateau sert alors de butée.
Le plateau ESD est une tablette stable munie d’un bord périphérique.
Grâce à la rainure de profilé 8 des SystemMobiles L, T et U, le montage du plateau ESD reste variable en hauteur. La capacité de charge maximale est de 40 kg.
Vous avez le choix entre deux dimensions utiles : 600 x 400 mm et 800 x 600 mm. Le plateau protégé ESD convient ainsi parfaitement au transport fiable des caisses et des pièces.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21100291
Numéro du tarif douanier
94039990