Données techniques
Propriétés
Ligne | ligne X |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids, spec.superficie | p = 37,5 kg/m2 |
Unité de livraison | 1 pce |
Etat de livraison | prémonté |
Type designation | 0.0.718.66 |
Description
Il permet donc de fixer des pièces de manière simple, flexible et précise. De même, on peut positionner rapidement des dispositifs, des machines et des outils de travail.
Les rainures sont conçues pour des forces d’extraction jusqu’à 2500 N.
Pour les applications légères, comme la fixation de crochets et de porte-objet, il existe le profilé plateaux à rainure 8 400x14 (0.0.678.02).