Poignée encastrée D50
Données techniques
Étendue de la livraison
4 vis à tôle St 2,2x9,5-DIN 7982, acier noir
4 vis à tôle St 2,2x13-DIN 7982, acier noir
Propriétés
| Référence | 0.0.479.59 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 16 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Matériaux | PA-GF |
Description
Grâce à la partie arrière fermée de la poignée, la main de l’utilisateur ne peut pas la traverser et est ainsi protégée.
Variantes
Tri par
| Material: Plastic (PA-GF) | Shape: | ESD-safe: X | |
| Material: Plastic (PA-ESD) | Shape: | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097