Poignée encastrée D50


Variante sélectionnée
Poignée Pi 2-10mm PA ESD, noir (0.0.727.69)
Poignée Pi 2-10mm PA ESD, noir
0.0.727.69
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 poignée Pi 2-10mm PA ESD
4 vis à tête fraisée DIN 7991 M4x18, zinguées
4 rondelles ISO 7089, zinguées
4 écrous hexagonaux, DIN 934 M4-5, zingués

Propriétés

Référence0.0.727.69
Avec protection ESDOui
Poidsp = 83 g
Unité de livraison1 kit
Couleurnoir

Description

La poignée Pi 2-10mm PA ESD, noir ergonomique permet d’ouvrir les portes et les volets sans poignée.
La cuvette antistatique est intégrée à fleur dans un élément plat, de sorte qu’aucun contour ne dépasse à l’avant. Cela minimise le risque de blessure, crée un aspect clair et ordonné et facilite le nettoyage.
La poignée peut être installée dans des surfaces d’une épaisseur comprise entre 2 et 10 mm.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Materiał:  Tworzywo sztuczne PA-GFKontur:  Koło KołoZabezpieczenie ESD:  X
Materiał:  Tworzywo sztuczne (PA-ESD)Kontur:  Prostokątny ProstokątnyZabezpieczenie ESD: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097