Porte-bacs L-T6 F

0.0.646.32


Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Profilé supports bac 8 80x40 654 mm, Al anodisé
4 fixations automatiques 8
4 caches pour fixation automatique, PA-GF, gris

Propriétés

Référence0.0.646.32
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 1,6 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Dans les SystemMobiles L et T, le porte-bacs sert à retenir les bacs de stockage ouverts munis d’une patte de fixation. Il suffit d’accrocher les bacs sur les ailes du profilé dont la dimension correspond aux systèmes habituels.
Le porte-bacs existe en variante F et W. La variante F est installée perpendiculairement à l’entretoise verticale du SystemMobile. Grâce à l’équerre à blocage angulaire à deux niveaux, la variante W peut être inclinée jusqu’à 15° afin de faciliter l’accès aux bacs.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
84879090