Données techniques
Étendue de la livraison
1 Profilé pour bac 8 80x40 844 mm, Al anodisé
1 Kit de fixation, profilé pour bac 8 80x40
Propriétés
| Référence | 0.0.646.29 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 2,3 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le porte-bacs existe en variante F et W. La variante F est installée perpendiculairement à l’entretoise verticale du SystemMobile. Grâce à l’équerre à blocage angulaire à deux niveaux, la variante W peut être inclinée jusqu’à 15° afin de faciliter l’accès aux bacs.
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
84879090