Données techniques
Étendue de la livraison
1 tôle de fixation, acier zingué
1 cran, GD-Zn
1 écrou V 8 St M8, zingué
1 vis Chc à tête bombée mince M8x14, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.717.57 |
|---|---|
| Couple | M = 8 Nm |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 43,3 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le profilé porte coulissante 8 40x10 (0.0.495.13) permet de déplacer deux segments de porte en parallèle le long d’une rainure 8. L’ensemble galets pour fixation d’angle 8 32x18 (0.0.494.74) assure un fonctionnement sans effort.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
73269098