item divider Motix
Porte-lames 8 PA 1-2mm, gris semblable RAL 7042

Porte-lames 8 PA 1-2mm, gris semblable RAL 7042

0.0.721.71


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.
Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

1 support de lamelles 8 PA 1-2mm, gris
1 vis pour panneau aggloméré 4x16, acier inox

Propriétés

Référence 0.0.721.71
Ligne ligne 8
Avec protection ESD Non
Poids p = 7 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA
Couleur gris semblable RAL 7042
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Le support de lamelles 8 PA 1-2mm vous permet de fixer des bandes de PVC d’une épaisseur de 1 à 2 mm dans une rainure 8. Une lamelle complète est composée de deux supports de lamelle et d’une bande de PVC. La bande de PVC est insérée sans encochage et est fixée à l’aide d’une vis une fois le support fermé.
Pour construire un rideau à lamelles, le support de lamelles est simplement enclenché dans une rainure 8. On peut remplacer des supports individuels à tout moment.
Les rideaux à lamelles sont la base des tentes de salle blanche stationnaires et mobiles. Le rideau protège la zone de travail sous la tente de la contamination extérieure. Cette solution modulaire est une alternative rapide et facile à l’installation d’une salle blanche en dur (hardwall). Les tentes salle blanche avec des rideaux à lamelles (softwall) permettent normalement d’atteindre des classes de salle blanche élevées (>ISO 6).
Dans la production, les rideaux à lamelles permettent de créer une séparation facile à installer entre différentes zones de production. Les bandes de PVC qui se chevauchent protègent de la poussière et d’autres contaminations. En outre, elles réduisent le bruit et les courants d’air. Les personnes et les chariots de transport peuvent facilement franchir cette séparation transparente.
Grâce à la suspension individuelle dans la rainure 8, il est possible de remplacer des lamelles et supports de lamelles de manière ciblée sans devoir retirer des barrettes entières.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Numéro du tarif douanier
39269097