Bac à pièces 8
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 vis Chc tête bombée M5x12, acier zingué
1 écrou 8 Zn M5
Propriétés
Référence | 0.0.026.20 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 100 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 110 | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Parts Containers, width (mm): 210 | ESD-safe: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097
Bac à pièces 8
* Indication obligatoire