Prise encastrée


Variante sélectionnée
Prise (0.0.465.82)
Prise
0.0.465.82
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Prise, PA noir
Cache, PA noir
Boîte d‘isolation, PA gris
2 pions + masse, 16 A, 250 V

Propriétés

Référence0.0.465.82
Avec protection ESDNon
Poidsp = 50 g
Unité de livraison1 pce

Description

Des prises faciles à installer dans des flancs de goulotte et profilés verticaux, des remplissages, des tôles ou similaire.
Si le boîtier d’isolation fourni, avec protecteur de cordon et câbles isolés, est utilisé, il n’est pas nécessaire de relier les éléments de la goulotte au circuit de sécurité. Seul un électricien qualifié doit procéder au branchement.
Les prises sont certifiées VDE.
La connexion bipolaire est conçue pour des conditions normalisées (courant alternatif 16 A et 250 V).

Instructions de montage

Opérations de montage
Fixation du bloc de prises avec quatre vis à tôle DIN 7981 St-4,2x9,5 (réf. 8.0.000.13).
Processus de montage :
1. Boîte d’isolation
2. Prise
3. Couvercle

Variantes

Tri par

Cover:  None
Cover:  With cover

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Numéro du tarif douanier
85366990