Profilé 6 90x60
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.713.28 |
|---|---|
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 14,93 cm2 |
| Inertie, x-axe | Ix = 58,27 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 121,34 cm4 |
| Poids | p = 4,03 kg/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| force d’extraction de rainure admissible | F = 500 N |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 19,42 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 26,27 cm3 |
Description
Ce profilé alu optimisé en poids en version légère d’item dispose de dix rainures 6 ouvertes.
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
Longueur est nécessaire
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100