Profilé 8 40x40 D30
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.725.25 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 6,76 cm2 |
| Inertie, x-axe | Ix = 9,29 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 9,44 cm4 |
| Poids | p = 1,82 kg/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| force d’extraction de rainure admissible | F = 2500 N |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 4,64 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 4,72 cm3 |
Description
Ce profilé alu à poids réduit en version légère d’item dispose de trois rainures 8 ouvertes. Le contour de profilé issu du système de construction modulaire pour la production lean est en affleurement avec la face supérieure.
Parmi les applications typiques on trouve des cadres porteurs à superstructures en tubes (profilés) pour réduire le poids.
Note : Lorsque le contour du cran est adjacent à la face frontale d’un profilé 8, un alésage de montage pour le vissage est nécessaire.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
Longueur est nécessaire
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100