Profilé 8 80x40


Variante sélectionnée
Profilé 8 80x40 léger, noir (0.0.026.36)
Profilé 8 80x40 léger, noir
0.0.026.36
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.026.36
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 11,38 cm2
Inertie, polaireIt = 9,94 cm4
Inertie, x-axeIx = 16,6 cm4
Inertie, y-axeIy = 69,54 cm4
Poidsp = 3,04 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
force d’extraction de rainure admissibleF = 2500 N
Couleurnoir
Couple résistant, x-axeWx = 8,3 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 17,38 cm3

Description

Das Profil 8 80x40 leicht, schwarz ist ein universelles Konstruktionsprofil aus hochwertig schwarz eloxiertem Aluminium im Rastermaß der Baureihe 8.
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt sechs offene Profilnuten 8.
Les profilés de la ligne 8 sont disponibles dans les versions standard, léger et Economy (E). Grâce à des évidements supplémentaires, un profilé 8 80x40 léger pèse environ 33 % de moins qu’un profilé 8 80x40 de même longueur. Un profilé 8 80x40 E pèse environ 47 % de moins.
En fonction de la charge, il faut tenir compte des moments quadratiques contre la flexion et de la force d’extraction de rainure maximale du profilé retenu.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, not anodized Aluminium, not anodized
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, not anodized Aluminium, not anodized
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  Open OpenColour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  StandardGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardGrooves:  Open OpenColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  1 side closed 1 side closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  EconomyGrooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  3 sides closed 3 sides closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  3 sides closed 3 sides closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  LightGrooves:  All closed All closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  LightGrooves:  All closed All closedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation

Longueur est nécessaire

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100