Profilé M 40x4 E


Variante sélectionnée
Profilé M 40x4 E, naturel (7.0.001.18)
Profilé M 40x4 E, naturel
7.0.001.18
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence7.0.001.18
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 1,57 cm2
Inertie, polaireIt = 0,08 cm4
Inertie, x-axeIx = 2,06 cm4
Inertie, y-axeIy = 0,02 cm4
Poidsp = 0,42 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 2000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 1,03 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 0,1 cm3

Description

Guide alu relativement souple, par exemple peut être employé pour affiler tous les éléments de panneau, comme une bande, la terminaison ou la bande de soutien, comme une construction spéciale sans cannelures de profil.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042990