Profilé WFC 8 80x40


Variante sélectionnée
Profilé WFC 8 80x40, naturel (0.0.724.61)
Profilé WFC 8 80x40, naturel
0.0.724.61
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.724.61
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
SuperficieS = 16,8 cm2
Inertie, x-axeIx = 26,99 cm4
Inertie, y-axeIy = 101,79 cm4
Poidsp = 2,2 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxComposite bois/PE
force d’extraction de rainure admissibleF = 750 N
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 13,49 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 25,45 cm3

Description

Le profilé WFC 8 80x40 est un profilé de construction universel fabriqué dans un matériau respectueux de l’environnement, dans les dimensions modulaires de la série 8.
Le profilé particulièrement léger dispose de six rainures de profilé ouvertes 8. Il est ainsi compatible avec les éléments de fixation et les accessoires du système modulaire item.
Les profilés WFC 8 (Wood Fiber Composite) d’item sont composés à 75 % de fibres de bois issues des déchets de l’industrie du sciage (certifiées PEFC) et à 25 % de PE recyclé. Ils sont très faciles à travailler, résistants à l’humidité, isolants électriques et neutres vis-à-vis des ondes électriques.
Les profilés légers sont simplement sciés à la longueur souhaitée, comme du bois. Les arêtes de coupe ne doivent pas être ébavurées, les filetages ne doivent pas être coupés séparément. Cela vous permet de construire sur place des équipements légers tels que des étagères, des tables ou des cloisons de séparation sans outils spéciaux.
Les profilés WFC combinent les avantages d’un profilé standardisé avec rainures 8 et d’un matériau innovant qui répond aux exigences les plus strictes en matière d’économie circulaire. item reprend gratuitement dans toute l’Allemagne les chutes ou les profilés dont ses clients n’ont plus besoin. À la fin de sa durée d’utilisation, le matériau peut être entièrement recyclé et réutilisé pour la production de nouveaux profilés.
Tout au long de leur cycle de vie, les profilés WFC 8 sont durables et ont une faible empreinte carbone. C’est pourquoi ils sont certifiés Cradle to Cradle par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.

Instructions de montage

Les profilés WFC 8 sont assemblés à l’aide de la fixation standard KH ou des kits équerre 8 PA. La rainure 8 permet également d’utiliser des charnières et d’autres accessoires issus du système modulaire item.
Lors de l’utilisation d’accessoires, les limites de charge doivent être respectées.

Variantes

Tri par

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation

Longueur est nécessaire

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
39169090